Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
AV-D32-46D - 动态安装臂
明细表
AV-D32-46D111-76
CN
型号
M
安装方法
LOAD
最大承受载荷
755 N
VTF
上下方向的扭矩:顺时针旋转
1.13 N*m
VTB
上下方向的扭矩:逆时针旋转
7.9 N*m
HTD
左右方向的扭矩:显示部
4.3 N*m
HTC
左右方向的扭矩:中央部
9.8 N*m
HTM
左右方向的扭矩:安装部
9.8 N*m
MLM
最大
5.4 kg
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型