Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
DPH - 管托
明细表
DPH-30-R
CN
型号
D2
直径 d +0.25~+0.35
mm
D
直径 D
mm
D1
直径 D1
mm
H
尺寸H
38 mm
T
尺寸 T
10 mm
P
直径 P
mm
C
直径 C
6.6 mm
H1
尺寸 h
24 mm
M
螺纹直径
M6
FUWAP
适用铝管
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型