GSR-23-M6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Grip
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/grip/gsr.prj},{NB=GSR-23-M6},{CN=GSR-23-M6},{D=23},{M=M6},{LF=5.5},{H1=67},{A=22},{H=87},{D1=20},{X=13},{MASS=91},{VERS=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GSR - Retractable Revolving Grip
Bill of material
GSR-23-M6
CN
Catalog number
GSR-23-M6
GSR-23-M6
D
Diameter D
23
23
mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread
5.5
mm
H1
Height h
67
67
mm
A
Height A
22
mm
H
Height HŽ
87
87
mm
D1
Diameter d
20
mm
X
Length x
13
mm
MASS
Mass
91
91
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청