PBHY-10-10-47-T
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PBHY - Indexing Plunger with Flange - Compact type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pbhy/pbhy.prj},{NB=PBHY-10-10-47-T},{IDNR=},{CN=PBHY-10-10-47-T},{B=10},{SS=10},{F=47},{D=33},{L=49},{H=34},{E=35},{ST=14},{H1=18},{SW=17},{R=5.3},{LR=10.0},{M=-},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{LF=0},{LOAD=9/35},{SL=7280},{MASS=143},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PBHY - Indexing Plunger with Flange - Compact type
Bill of material
PBHY-10-10-47-T
CN
Catalog No.
PBHY-10-10-47-T
PBHY-10-10-47-T
B
Diameter B
10
10
mm
SS
Height s
10
10
mm
F
Width F
47
47
mm
D
Diameter D
33
33
mm
L
Height L
49
49
mm
H
Height H
34
34
mm
E
Width E
35
35
mm
ST
Height t
14
14
mm
H1
Height h1
18
18
mm
SW
Width across flats sw
17
17
mm
R
Diameter R
5.3
5.3
mm
LR
Height Lr
10.0
10.0
mm
M
Thread M
-
-
LF
Height Lf
0
0
mm
LOAD
LOAD (N) min./max.
9/35
9/35
mm
SL
Shear loag
7280
7280
N
MASS
Mass
143
143
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청