PBVX-8-46
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PBVX - Indexing Plunger with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pbvx/pbvx.prj},{NB=PBVX-8-46},{IDNR=},{CN=PBVX-8-46},{B=8},{S=12},{L=71},{H=17},{SE=11.0},{D1=20},{R=6.4},{E=33},{F=46},{K1=6.5},{K2=14.5},{K3=19.0},{G=40},{T=6},{LOAD=25/38},{SL=3050},{MASS=120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PBVX - Indexing Plunger with Flange
Bill of material
PBVX-8-46
CN
Catalog Number
PBVX-8-46
PBVX-8-46
B
Diameter B
8
8
mm
S
Height s
12
12
mm
L
Height L
71
71
mm
H
Height H
17
17
mm
SE
Length e
11.0
11.0
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
R
Length R
6.4
6.4
mm
E
Width E
33
33
mm
F
Length F
46
46
mm
K1
Width K1
6.5
6.5
mm
K2
Width K2
14.5
14.5
mm
K3
Width K3
19.0
19.0
mm
G
Height G
40
40
mm
T
Length t
6
mm
LOAD
LOAD (N) min./max.
25/38
25/38
SL
Shear loag
3050
3050
N
MASS
Mass
120
120
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청