PBX-5-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PBX - Indexing Plunger Flange Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pbx/pbx_a.prj},{NB=PBX-5-A},{CN=PBX-5-A},{B=5},{S=5},{D=16},{L=40.0},{G=22.0},{T=4.5},{E=9.5},{F=28},{D1=8.0},{R=4.3},{E1=18},{K1=5.0},{K2=10},{K3=7.0},{LOAD=5/24},{SL=1820},{MASS=21},{R1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PBX-A - Indexing Plunger with Knob
Bill of material
PBX-5-A
CN
Catalog Number
PBX-5-A
PBX-5-A
B
Diameter B (h11)
5
5
S
Height s +/-0.5
5
5
mm
D
Diameter D
16
16
mm
L
Height L
40.0
40.0
mm
G
Height G
22.0
22.0
T
Length t
4.5
4.5
mm
E
Length e
9.5
9.5
mm
F
Length F
28
28
mm
D1
Length D1
8.0
8.0
mm
R
Width R
4.3
4.3
mm
E1
Width E1
18
18
mm
K1
Width K1
5.0
5.0
mm
K2
Width K2
10
10
mm
K3
Width K3
7.0
7.0
mm
LOAD
Load (N) min./max.
5/24
5/24
SL
Shear load
1820
1820
N
MASS
Mass
21
21
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청