Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PCV-B - 分度销/保持型
明细表
PCV-8-B
CN
型号
B
直径 B -0.04~-0.02
mm
S
尺寸 s
8 mm
M
螺纹直径
M16x1.5
D
直径 D
32 mm
D1
直径 D1
16 mm
L
尺寸 L
60 mm
L1
尺寸 L1
35 mm
L2
尺寸 L2
mm
SW
对边距离
mm
LOAD
负载 min./max.
7/16.5 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型