PFAY-7-9
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PFAY - Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Removable
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pfay/pfay.prj},{NB=PFAY-7-9},{CN=PFAY-7-9},{B=7},{S=9},{D=23},{L=68},{L1=22},{L2=20},{LC=4.3},{C=7.8},{R=4.3},{E=22},{F=34},{G=13},{T=6},{SD=5.0},{M=M3},{H=27.5},{H1=21.1},{LF=7},{LOAD=8.5/28},{MASS=77},{R1=0.800},{RX=42.000},{R2=2.500},{RB=8.000},{WX=19.000},{WB=1.300},{W1=6.000},{W2=9.000},{H2=6.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PFAY - Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Removable
Bill of material
PFAY-7-9
CN
Catalog Number
PFAY-7-9
PFAY-7-9
B
Diameter Bh7
7
7
mm
S
Height s min.
9
9
mm
D
Diameter D
23
23
mm
L
Height L
68
68
mm
L1
Height
22
22
mm
L2
Height
20
20
mm
LC
Height Lc
4.3
4.3
mm
C
Diameter C
7.8
7.8
mm
R
Diameter R
4.3
4.3
mm
E
Width E
22
22
mm
F
Length F
34
34
mm
G
Height G
13
13
mm
T
Height t
6
6
mm
SD
Dimension d
5.0
5.0
mm
M
Thread
M3
M3
mm
H
Height
27.5
27.5
mm
H1
Height
21.1
21.1
mm
LF
Dimension
7
7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청