PGYS-10-25-M16-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PGY - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pgy_indexing_plunger/pgys.prj},{NB=PGYS-10-25-M16-A},{CN=PGYS-10-25-M16-A},{B=10},{S=25.0},{M=M16},{P=2.00},{NDM=16},{D=5.0},{D1=19.6},{L=77.5},{L1=50.5},{L2=5.0},{L3=33.5},{LB=-},{LB1=0.0},{SW=16},{SW1=-},{SW11=0},{LOAD=},{MASS=112},{PPATH=},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PGYS - Indexing Plunger - Space Saving type
Bill of material
PGYS-10-25-M16-A
CN
Catalog Number
PGYS-10-25-M16-A
PGYS-10-25-M16-A
B
Length B
10
10
mm
S
Length s
25.0
25.0
mm
M
Thread M
M16
M16
mm
D
Diameter D
5.0
5.0
mm
D1
Diameter d
19.6
19.6
mm
L
Length L
77.5
77.5
mm
L1
Length L1
50.5
50.5
mm
L2
Length L2
5.0
5.0
mm
L3
Length L3
33.5
33.5
mm
LB
Length Lb
-
-
mm
SW
Width sw
16
16
mm
SW1
Width sw1
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청