Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PHDYS-FH - Indexing Plunger with Rest Position _ Hygienic Design
明细表
PHDYS-6-6-FH
CN
Catalog Number
B
Diameter B (h8)
mm
S
Height s
mm
M
Thread
P
Pitch
1.5
D
Diameter D
35 mm
D1
Diameter D1
22.8 mm
D2
Diameter D2
18 mm
L
Height L
mm
L1
Height L1
12 mm
L2
Height L2
mm
SW
Width across flat sw
14 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型