PIX-7-7-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PIX - Indexing Plunger Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pix/pix_a.prj},{NB=PIX-7-7-A},{CN=PIX-7-7-A},{M=M10x1},{D=25},{L=34.0},{L1=7},{LR=4.5},{SW1=12},{B=7},{S=7},{LOAD=5/18},{SL=3570},{AC=PXCS-10-12-**},{MASS=23},{MNDM=10.000},{MP=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PIX-A - Indexing Plunger - Compact Type
Bill of material
PIX-7-7-A
CN
Catalog Number
PIX-7-7-A
PIX-7-7-A
M
Thread
M10x1
M10x1
mm
D
Diameter D
25
25
mm
L
Height L
34.0
34.0
mm
L1
Height L1
7
7
mm
LR
Lr min.
4.5
4.5
mm
SW1
12
12
mm
B
Diameter B
7
7
mm
S
7
7
mm
LOAD
Load (N) min./max.
5/18
5/18
N
SL
Shearing load
3570
3570
N
AC
Application collar
PXCS-10-12-**
PXCS-10-12-**
MASS
Mass
23
23
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청