PLV-8-20-B-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLV - Indexing Plunger Lever Type with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plv/plv_b_asmtab.prj},{NB=PLV-8-20-B-BK},{CN=PLV-8-20-B-BK},{D=37},{L=54},{L1=35},{LC=6.1},{H=16},{C=10},{R=6.1},{B=8},{E=34},{F=48},{G=20},{S=14},{T=7.5},{MASS=164},{LOAD=16/55},{PPATH=plv_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PLV-B - Indexing Plunger Lever Type with Flange
Bill of material
PLV-8-20-B-BK
CN
Catalog Number
PLV-8-20-B-BK
PLV-8-20-B-BK
D
Length D
37
mm
L
Height L
54
mm
L1
Height L1
35
mm
LC
Height LC
6.1
H
Height H
16
mm
C
10
mm
R
Diameter R
6.1
mm
B
Diameter B
8
8
mm
E
Width E
34
mm
F
Width F
48
mm
G
Width G
20
mm
S
Height S
14
mm
T
7.5
mm
MASS
Mass
164
164
g
LOAD
Load
16/55
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청