PNHY-6-7-M12-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNHY - Indexing Plunger Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhy/pnhy_a.prj},{NB=PNHY-6-7-M12-A},{CN=PNHY-6-7-M12-A},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{SW1=14},{B=6},{S=7},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=40},{MNDM=12.000},{MP=1.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PNHY-A - Indexing Plunger - Compact Type
Bill of material
PNHY-6-7-M12-A
CN
Catalog Number
PNHY-6-7-M12-A
PNHY-6-7-M12-A
M
Thread
M12
M12
mm
D
Diameter D
28
28
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
L
Height L
40.5
40.5
mm
L1
Height L1
10
10
mm
SW1
14
14
mm
B
Diameter B
6
6
mm
S
7
7
mm
LOAD
Load (N) min./max.
10/23
10/23
N
AL
Tensile load
2620
2620
N
MASS
Mass
40
40
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청