PSY-8-AK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PSY - Indexing Plunger with Rest Position Short Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/psy/psy_ak_asmtab.prj},{NB=PSY-8-AK},{CN=PSY-8-AK},{B=8},{SMIN=8},{M=M16x1.5},{NDM=16.0},{KDM=14.160},{P=1.5},{D=31},{DX2=18.0},{L=54},{D1=21.9},{L1=12},{L2=6},{SW1=19},{L3=8},{SW2=24},{LOAD=14/24},{MASS=60},{PPATH=psy_ak_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PSY-AK - Indexing Plunger with Locknut
Bill of material
PSY-8-AK
CN
Catalog Number
PSY-8-AK
PSY-8-AK
B
Diameter B -0.05~-0.02
8
8
SMIN
Height s min.
8
8
mm
M
Thread
M16x1.5
M16x1.5
D
Diameter D
31
31
mm
L
Height L
54
54
mm
D1
Diameter D1
21.9
21.9
mm
L1
Height L1
12
12
mm
L2
Height L2
6
6
mm
SW1
Width across flat
19
19
mm
L3
Height L3
8
8
mm
SW2
Width across flat
24
24
mm
LOAD
Load (N) min./max.
14/24
14/24
MASS
Mass
60
60
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청