PXVS-12-M20-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXVS - Indexing Plunger Lever Style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxvs/pxvs_a.prj},{NB=PXVS-12-M20-A},{CN=PXVS-12-M20-A},{B=12},{S=12},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{D=37},{L=57.0},{L1=36},{H=15},{L2=-},{SW=-},{LOAD=21/57},{MASS=118},{SWX=0.000},{L2X=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PXVS-A - Indexing Plunger without Locknut, without Lever Cap
Bill of material
PXVS-12-M20-A
CN
Catalog Number
PXVS-12-M20-A
PXVS-12-M20-A
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
12
12
mm
S
Height s
12
12
mm
M
Thread
M20x1.5
M20x1.5
D
Diameter D
37
37
mm
L
Length L
57.0
57.0
mm
L1
Length L1
36
36
mm
H
Height H
15
15
mm
LOAD
Load min./max.
21/57
21/57
N
MASS
Mass
118
118
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청