LCP-27-L
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LCP / LCV - Control Mechanism with Adjustable Spindle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lcp_lcv/lcp.prj},{NB=LCP-27-L},{CN=LCP-27-L},{D=27},{C1=8.0},{C2=4.3},{D1=38},{D2=6.4},{D3=18},{D4=16},{E1=28},{H=54},{H1=37.5},{H2=4.3},{LC=4.5},{LF=19.5},{M1=M6},{M2=M12x1},{T=10},{W=20},{WEIGHT=103},{Z1=9.75},{Z2=12.2},{Z3=0.65},{Z4=12.75},{Z5=22},{Z6=2.0},{X1=0.75},{NDM1=6},{KDM1=4.917},{B1=6.55},{B2=5.5},{NDM2=12},{KDM2=9.853},{X=10.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LCP - Control Mechanism With Adjustable Spindle
Bill of material
LCP-27-L
CN
Catalog Number
LCP-27-L
LCP-27-L
D
Diameter D
27
27
mm
C1
Diameter C1
8.0
8.0
mm
C2
Diameter C2
4.3
4.3
mm
D1
Height D1
38
38
mm
D2
Diameter d1
6.4
6.4
mm
D3
Diameter d2
18
18
mm
D4
Diameter d3
16
16
mm
E1
Height E1
28
28
mm
H
Length H
54
54
mm
H1
Length h1
37.5
37.5
mm
H2
Length h2
4.3
4.3
mm
LC
Length Lc
4.5
4.5
mm
LF
Length Of Thread
19.5
19.5
mm
M1
Thread
M6
M6
M2
Thread
M12x1
M12x1
T
Length T
10
10
mm
W
Width W
20
20
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청