카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDCFS-AS-PE - Clamp Lever - Miniature Type
Bill of material
LDCFS-4-AS-PE
CN
Catalog Number
M
Thread
LF
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
31 mm
H1
Height H'
34.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
NOT
No. of Teeth
18
FMAX
Maximum load
N
PMAX
Largest tightening power
kN
MASS
Mass
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드