LDCM-5-12-LWP20-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDCM / LDCF - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcm_ldcf/ldcm_lwp.prj},{NB=LDCM-5-12-LWP20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{DW=20},{TW=2},{LW=2},{S1=4},{B=5.5},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=34-39},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=BK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDCM-LWP - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Miniature Type
Bill of material
LDCM-5-12-LWP20-BK
CN
Catalog Number
LDCM-5-12-LWP20-BK
LDCM-5-12-LWP20-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
31
mm
H1
Height H1
34.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
DW
Diameter Dw
20
mm
TW
Height tw
2
mm
LW
Length Lw
2
mm
S1
Height s1
4
4
mm
B
Length B
5.5
5.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청