Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDCMS-LW-AS - Clamp Lever with Flat Washer - Miniature Type
明细表
LDCMS-5-12-LW20-AS
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
31 mm
H1
Height H1
34.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
DW
Diameter Dw
20 mm
TW
Height tw
2 mm
S1
Height s1
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型