Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDCMS-W-NI - Clamp Lever with Spring Washer - Miniature Type
Bill of material
LDCMS-5-12-W-NI
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
31 mm
H1
Height H1
34.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
DS
Diameter Ds
mm
TS
Height ts
mm
DW
Diameter Dw
mm
TW
Height tw
mm
S1
Height s1
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)