Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDCMS-W-NI - Clamp Lever with Spring Washer - Miniature Type
明细表
LDCMS-5-12-W-NI
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
31 mm
H1
Height H1
34.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
DS
Diameter Ds
mm
TS
Height ts
mm
DW
Diameter Dw
mm
TW
Height tw
mm
S1
Height s1
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型