LDCMS-5-12-AS-PE
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDCMS-AS-PE - Clamp Lever - Miniature Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcms-as-pe/ldcms_as_pe.prj},{NB=LDCMS-5-12-AS-PE},{CN=LDCMS-5-12-AS-PE},{M=M5},{NDM=5},{KDM=4.019},{LM=12},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=31},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{XX=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDCMS-AS-PE - Clamp Lever - Miniature Type
Bill of material
LDCMS-5-12-AS-PE
CN
Catalog Number
LDCMS-5-12-AS-PE
LDCMS-5-12-AS-PE
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
31
mm
H1
Height H'
34.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
NOT
No. of Teeth
18
FMAX
Maximum load
90
90
N
PMAX
Largest tightening power
3.9
3.9
kN
MASS
Mass
31
31
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청