Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 100
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDCMS - 紧固手柄
明细表
LDCMS-5-16-OR
CN
型号
M
螺纹直径
LM
螺纹长度
mm
R
长度
30 mm
H
尺寸H
31 mm
H1
尺寸 H'
34.5 mm
H2
尺寸 h
24.5 mm
S
尺寸 s
4 mm
D
直径 D
13 mm
D1
直径 d
10 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型