LDMS-6B-20-OR-CSG
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDMS-C / LDFS-C - Clamp Lever with Push Button
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_c_ldfs_c/ldms_c.prj},{NB=LDMS-6B-20-OR-CSG},{VER=2},{M=M6},{LM=20},{R=63},{H=45},{H1=49.0},{H2=32.5},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=72},{PMAX=5.5},{MASS=80},{NDM=6.000},{COLOR=OR},{CCOLOR=SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 636
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDMS-C - Clamp Lever with Push Button
Bill of material
LDMS-6B-20-OR-CSG
CN
Catalog Number
LDMS-6B-20-OR-CSG
LDMS-6B-20-OR-CSG
M
Thread
M6
M6
LM
Length Of Thread
20
20
mm
R
dimension R
63
63
mm
H
dimension H
45
45
mm
H1
dimension H1
49.0
49.0
mm
H2
dimension h
32.5
32.5
mm
S
dimension s
6.5
6.5
mm
D
Diameter D
17.5
17.5
mm
D1
Diameter d
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청