LDFS-63-M8-HD-H
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDMS / LDFS - HD - Clamp Lever - Hygienic Design
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_ldfs_hd/ldfs_hd_h.prj},{NB=LDFS-63-M8-HD-H},{CN=LDFS-63-M8-HD-H},{M=M8},{LF=12},{R=63},{H=62.1},{H5=64.6},{SH=45.8},{S=18.3},{D=19},{SD=18.8},{SD1=18.0},{D1=M8},{T=12},{L1=63},{H3=62.1},{H4=2.5},{H1=45.8},{H2=18.3},{D4=19},{D2=18},{D3=18.8},{D1X=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDFS-HD-H - Clamp Lever - Hygienic Design
Bill of material
LDFS-63-M8-HD-H
CN
Catalog number
LDFS-63-M8-HD-H
LDFS-63-M8-HD-H
M
Thread M
M8
M8
LF
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length R
63
63
mm
H
Height H
62.1
62.1
mm
H5
Height H'
64.6
64.6
mm
SH
Height h
45.8
45.8
mm
S
Height s
18.3
18.3
mm
D
Diameter D
19
19
mm
SD
Diameter d
18.8
18.8
mm
SD1
Diameter d
18.0
18.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청