LDMS-5-12-W-CR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDMS-W - Clamp Lever with Spring Washer
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_w/ldms_w_cr.prj},{NB=LDMS-5-12-W-CR},{M=M5},{NDM=5},{KDM=4.019},{LM=12},{R=45},{H=34},{H1=37.5},{H2=24.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{DS=9.2},{TS=1.3},{DW=10},{TW=0.5},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=60},{PMAX=3.9},{MASS=42},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{XX=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDMS-W-CR - Clamp Lever with Spring Washer
Bill of material
LDMS-5-12-W-CR
CN
Catalog Number
LDMS-5-12-W-CR
LDMS-5-12-W-CR
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
45
45
mm
H
Height H
34
34
mm
H1
Height H'
37.5
37.5
mm
H2
Height h
24.5
24.5
mm
S
Height s
4.0
4.0
mm
D
Diameter D
13.0
13.0
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DS
Dimension Ds
9.2
9.2
TS
Dimension ts
1.3
1.3
DW
Dimension Dw
10
10
TW
Dimension tw
0.5
0.5
S1
Dimension s1
4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청