카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LECMS-LWP - Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Miniature Type
Bill of material
LECMS-5-12-LWP20-BK
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
29 mm
H1
Height H1
32.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4.2 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
DW
Diameter Dw
20 mm
TW
Length tw
2 mm
LW
Length Lw
2 mm
S1
Height s1
mm
B
Length B
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드