Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LECFS - 塑料夹紧手柄
明细表
LECFS-4-YW
CN
型号
M
螺纹直径
LF
螺纹长度
mm
R
长度
30 mm
H
尺寸H
29 mm
H1
尺寸 H'
32.5 mm
H2
尺寸 h
24.5 mm
S
尺寸 s
4.2 mm
D
直径 D
13 mm
D1
直径 d
10 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型