LEMS-5-12-LWP20-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEMS-LWP - Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lems_lwp/lems_lwp.prj},{NB=LEMS-5-12-LWP20-BK},{CN=LEMS-5-12-LWP20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=45},{H=35.5},{H1=39.0},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13.0},{D1=10.0},{DW=20},{TW=2},{LW=2},{S1=4},{B=5.5},{NDM=5},{KDM=4.019},{L1=11.5},{L2=4.0},{L3=54.0},{L4=1.5},{L5=11.9},{L6=7.0},{C1=7.000},{E=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LEMS-LWP - Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole
Bill of material
LEMS-5-12-LWP20-BK
CN
Catalog Number
LEMS-5-12-LWP20-BK
LEMS-5-12-LWP20-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length of Thread Lm
12
12
mm
R
dimension R
45
45
H
Dimension H
35.5
35.5
mm
H1
Dimension H1
39.0
39.0
mm
H2
Dimension h
24.5
24.5
mm
S
Dimension s
4.2
4.2
mm
D
Diameter D
13.0
13.0
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DW
Dimension Dw
20
20
mm
TW
Dimension tw
2
2
mm
LW
Dimension Lw
2
mm
S1
Dimension s1
4
4
mm
B
Dimension B
5.5
5.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청