LEMS-8-40-MD
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEMS-MD - Plastic Clamp Lever - Metal Detection
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lems_md/lems_md.prj},{NB=LEMS-8-40-MD},{CN=LEMS-8-40-MD},{M=M8},{LM=40},{R=63},{H=45.8},{H1=49.8},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=18},{FMAX=150},{PMAX=5.50},{MASS=23},{NDM=8.000},{DS=9.200},{TS=1.300},{DW=10.000},{TW=0.500},{S1=4.000},{X=7.000},{KDM=4.019},{L1=11.500},{L2=5.500},{L3=76.000},{L4=1.500},{L5=16.000},{L6=10.500},{XX=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LEMS-MD - Plastic Clamp Lever - Metal Detection
Bill of material
LEMS-8-40-MD
CN
Catalog Number
LEMS-8-40-MD
LEMS-8-40-MD
M
Thread
M8
M8
LM
Lenght Of Thread
40
40
mm
R
Length
63
63
mm
H
Height H
45.8
45.8
mm
H1
Height H'
49.8
49.8
mm
H2
Height h
31.0
31.0
mm
S
Height s
6.5
6.5
mm
D
Diameter D
17.5
17.5
mm
D1
Diameter d
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청