카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LHCMS-W - Clamp Lever with Spring Washer - Miniature Flat Lever Type
Bill of material
LHCMS-5-12-W-BK
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
22 mm
H1
Height H1
25.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
DS
Diameter Ds
mm
TS
Height ts
mm
DW
Diameter Dw
mm
TW
Height tw
mm
S1
Height s1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드