LHCFS-4-CR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHCMS/LHCFS-CR Clamp Lever - Miniature Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcms_lhcfs_cr/lhcfs_cr.prj},{NB=LHCFS-4-CR},{CN=LHCFS-4-CR},{M=M4},{LF=8},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=44},{PMAX=2.40},{MASS=24},{NDM=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LHCFS-CR - Clamp Lever - Miniature Type
Bill of material
LHCFS-4-CR
CN
Catalog Number
LHCFS-4-CR
LHCFS-4-CR
M
Thread
M4
M4
LF
Length Of Thread
8
8
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
22
mm
H1
Height H'
25.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
NOT
No. of Teeth
18
FMAX
Maximum load
44
44
N
PMAX
Largest tightening power
2.40
2.40
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청