LHMS-6B-20-OR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHMS / LHFS - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhms_lhfs/lhms.prj},{NB=LHMS-6B-20-OR},{VER=2},{M=M6},{LM=20},{R=63},{H=28.5},{H1=32.5},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=72},{PMAX=5.5},{MASS=79},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{HH1=11.000},{HH2=2.500},{DD1=10.890},{SS1=4.000},{ANG1=2.000},{ANG2=4.000},{R1=5.000},{R2=7.580},{R3=7.500},{R4=5.000},{R3X=53.000},{R3Y=25.000},{L1=16.600},{COLOR=OR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 212
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LHMS - Clamp Lever
Bill of material
LHMS-6B-20-OR
CN
Catalog Number
LHMS-6B-20-OR
LHMS-6B-20-OR
M
Thread
M6
M6
LM
Length Of Thread
20
20
mm
R
Length
63
63
mm
H
Height H
28.5
28.5
mm
H1
Height H'
32.5
32.5
mm
H2
Height h
31.0
31.0
mm
S
Height s
6.5
6.5
mm
D
Diameter D
17.5
17.5
mm
D1
Diameter d
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청