LNFFS-36-M10-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNFMS-E / LNFFS-E - Flat Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lnfms_e_lnffs_e/lnffs_e.prj},{NB=LNFFS-36-M10-E},{CN=LNFFS-36-M10-E},{M=M10},{LF=14},{R=107.5},{H=45},{H1=49.5},{H2=24.5},{S=2.0},{A=10},{B=25},{D=36},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=210},{PMAX=16.0},{MASS=219},{NDM=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LNFFS-E - Flat Tension Lever
Bill of material
LNFFS-36-M10-E
CN
Catalog Number
LNFFS-36-M10-E
LNFFS-36-M10-E
M
Thread
M10
M10
LF
Length Of Thread
14
14
mm
R
Length R
107.5
107.5
mm
H
Height H
45
45
mm
H1
Height H'
49.5
49.5
mm
H2
Height h
24.5
24.5
mm
S
Height s
2.0
2.0
mm
A
Diameter A
10
10
mm
B
Diameter B
25
25
mm
D
Diameter D
36
36
mm
D1
Diameter d
16.0
16.0
mm
NOT
No. of Teeth
26
26
FMAX
Maximum load
210
210
N
PMAX
Largest tightening power
16.0
16.0
kN
MASS
Mass
219
219
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청