LNTF-28-M10-D
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNTM-D / LNTF-D - Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lntm_d_lntf_d/lntf_d.prj},{NB=LNTF-28-M10-D},{CN=LNTF-28-M10-D},{M=M10},{LF=17},{R=109.0},{H=52.0},{H1=56.5},{H2=44.5},{S=4.5},{A=12},{B=30},{D=28},{D1=19.0},{NOT=28},{FMAX=210},{PMAX=16.0},{MASS=264},{NDM=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LNTF-D - Tension Lever
Bill of material
LNTF-28-M10-D
CN
Catalog Number
LNTF-28-M10-D
LNTF-28-M10-D
M
Thread
M10
M10
LF
Length Of Thread
17
17
mm
R
Length R
109.0
109.0
mm
H
Height H
52.0
52.0
mm
H1
Height H'
56.5
56.5
mm
H2
Height h
44.5
44.5
mm
S
Height s
4.5
4.5
mm
A
Diameter A
12
12
mm
B
Diameter B
30
30
mm
D
Diameter D
28
28
mm
D1
Diameter d
19.0
19.0
mm
NOT
No. of Teeth
28
28
FMAX
Maximum load
210
210
N
PMAX
Largest tightening power
16.0
16.0
kN
MASS
Mass
264
264
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청