LNTM-28-M10-32-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNTM-E / LNTF-E - Tension lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lntm_e_lntf_e/lntm_e.prj},{NB=LNTM-28-M10-32-E},{CN=LNTM-28-M10-32-E},{M=M10},{LM=32},{R=100.5},{H=89},{H1=93.5},{H2=48.5},{S=4.5},{A=12},{B=30},{D=28},{D1=19.0},{NOT=28},{FMAX=220},{PMAX=16},{MASS=286},{NDM=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LNTM-E - Tension Lever
Bill of material
LNTM-28-M10-32-E
CN
Catalog Number
LNTM-28-M10-32-E
LNTM-28-M10-32-E
M
Thread
M10
M10
LM
Length Of Thread
32
32
mm
R
Length R
100.5
100.5
mm
H
Height H
89
89
mm
H1
Height H'
93.5
93.5
mm
H2
Height h
48.5
48.5
mm
S
Height s
4.5
4.5
mm
A
Diameter A
12
12
mm
B
Diameter B
30
30
mm
D
Diameter D
28
28
mm
D1
Diameter d
19.0
19.0
mm
NOT
No. of Teeth
28
28
FMAX
Maximum load
220
220
N
PMAX
Largest tightening power
16
16
kN
MASS
Mass
286
286
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청