LNTFS-24-M8-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNTMS-E / LNTFS-E - Tension lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lntms_e_lntfs_e/lntfs_e.prj},{NB=LNTFS-24-M8-E},{CN=LNTFS-24-M8-E},{M=M8},{LF=14},{R=89.0},{H=75},{H1=79.5},{H2=40.0},{S=2.5},{A=10},{B=25},{D=24},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=130},{PMAX=10.0},{MASS=161},{NDM=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LNTFS-E - Tension Lever
Bill of material
LNTFS-24-M8-E
CN
Catalog Number
LNTFS-24-M8-E
LNTFS-24-M8-E
M
Thread
M8
M8
LF
Length Of Thread
14
14
mm
R
Length R
89.0
89.0
mm
H
Height H
75
75
mm
H1
Height H'
79.5
79.5
mm
H2
Height h
40.0
40.0
mm
S
Height s
2.5
2.5
mm
A
Diameter A
10
10
mm
B
Diameter B
25
25
mm
D
Diameter D
24
24
mm
D1
Diameter d
16.0
16.0
mm
NOT
No. of Teeth
26
26
FMAX
Maximum load
130
130
N
PMAX
Largest tightening power
10.0
10.0
kN
MASS
Mass
161
161
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청