LTM-12-60
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LTM / LTF - Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ltm_ltf/ltm.prj},{NB=LTM-12-60},{CN=LTM-12-60},{M=M12},{LM=60},{R=99},{H=85.5},{H1=92},{H2=49.5},{S=3.5},{A=11},{B=25},{D=28},{D1=20},{NOT=26},{FMAX=400},{PMAX=23},{W=320},{NDM=12},{KDM=9.853},{C1=1.0},{R1=9.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LTM - Tension Lever
Bill of material
LTM-12-60
CN
Catalog Number
LTM-12-60
LTM-12-60
M
Thread
M12
M12
LM
Length Of Thread
60
60
mm
R
Length
99
99
mm
H
Height
85.5
85.5
mm
H1
Height
92
92
mm
H2
Height
49.5
49.5
mm
S
Height
3.5
3.5
mm
A
Diameter
11
11
mm
B
Diameter
25
25
mm
D
Diameter
28
28
mm
D1
Diameter
20
20
mm
NOT
No. of Teeth
26
26
FMAX
400
400
N
PMAX
23
23
kN
W
Weight
320
320
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청