LUDMS-52-5-12-W-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LUDM / LUDF - Plastic Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ludm_ludf/ludms_w.prj},{NB=LUDMS-52-5-12-W-BK},{W=52},{M=M5},{LM=12},{H=23.5},{H1=27},{H2=24.5},{S=1.5},{T=15.4},{D=14},{D1=10.0},{DS=9.2},{TS=1.3},{DW=10},{TW=0.5},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=72},{PMAX=2.70},{WEIGHT=20-25},{NDM=5},{C1=0.5},{L1=4.0},{L2=1.5},{L3=1},{R1=0.4},{R2=2.5},{R3=60.0},{R4=280},{L4=3.7},{L5=9.0},{L6=5.2},{R5=13},{R6=130},{L7=23.1},{L8=3.4},{SW=3},{COLOR=BK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LUDMS-W - Plastic Clamp Lever with Spring Washer - Double Arm Type
Bill of material
LUDMS-52-5-12-W-BK
CN
Catalog Number
LUDMS-52-5-12-W-BK
LUDMS-52-5-12-W-BK
W
Dimension W
52
52
mm
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
H
Dimension H
23.5
23.5
mm
H1
Dimension H1
27
27
mm
H2
Dimension h
24.5
24.5
mm
S
Dimension s
1.5
1.5
mm
T
Dimension T
15.4
15.4
mm
D
Diameter D
14
14
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DS
Diameter Ds
9.2
9.2
mm
TS
Dimension ts
1.3
1.3
mm
DW
Diameter Dw
10
10
mm
TW
Dimension tw
0.5
0.5
mm
S1
Dimension s1
4
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청