LUDMS-67-6-40-BL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LUDMS / LUDFS - Plastic Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ludms_ludfs/ludms.prj},{NB=LUDMS-67-6-40-BL},{W=67},{M=M6},{LM=40},{H=30.0},{H1=34},{H2=31.0},{S=2.0},{T=20.8},{D=19},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=94},{PMAX=3.80},{WEIGHT=43},{NDM=6},{KDM=4.773},{C1=0.5},{L1=5.5},{L2=1.7},{L3=1},{R1=0.4},{R2=4.0},{R3=77.5},{R4=460},{L4=5.0},{L5=12.0},{L6=7.0},{R5=17},{R6=165},{L7=29.5},{L8=4.8},{SW=4},{COLOR=BL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 295
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LUDMS - Plastic Clamp Lever
Bill of material
LUDMS-67-6-40-BL
CN
Catalog Number
LUDMS-67-6-40-BL
LUDMS-67-6-40-BL
W
dimension W
67
67
mm
M
Thread
M6
M6
LM
Length Of Thread
40
40
mm
H
dimension H
30.0
30.0
mm
H1
dimension H1
34
34
mm
H2
dimension h
31.0
31.0
mm
S
dimension S
2.0
2.0
mm
T
dimension T
20.8
20.8
mm
D
Diameter D
19
19
mm
D1
Diameter d
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청