LWAFS-44-M4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LWAMS / LWAFS - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lwams_lwafs/lwafs_asmtab.prj},{NB=LWAFS-44-M4},{CN=LWAFS-44-M4},{COL=Black},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LF=8},{H1=2.0},{T=12},{D1=12},{D=15},{E=2.2},{H=19.5},{S0=13.2},{S90=12.70},{MASS=27},{NDM=4},{PPATH=lwafs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LWAFS - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
Bill of material
LWAFS-44-M4
CN
Catalog Number
LWAFS-44-M4
LWAFS-44-M4
COL
Color of lever
Black
Black
R
Length
44
44
mm
M
Thread
M4
M4
P
Pitch
0.70
0.70
mm
LF
Length Of Thread Lf
8
8
mm
H1
Height H'
2.0
2.0
mm
T
Dimension T
12
12
mm
D1
Diameter D
12
12
mm
D
Diameter d
15
15
mm
E
Height e
2.2
2.2
mm
H
Height H
19.5
19.5
mm
S0
Dimension h (0°)
13.2
13.2
mm
S90
Dimension h (90°)
12.70
12.70
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청