LWAMS-44-M4-12
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LWAMS / LWAFS - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lwams_lwafs/lwams_asmtab.prj},{NB=LWAMS-44-M4-12},{CN=LWAMS-44-M4-12},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LM=12},{H1=2.0},{T=12},{D1=12},{D=15},{H=19.5},{S0=13.2},{S90=12.70},{MCF=2.4},{MASS=29},{COL=Black},{VER=1},{NDM=4},{PPATH=lwams_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 216
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LWAMS - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
Bill of material
LWAMS-44-M4-12
CN
Catalog Number
LWAMS-44-M4-12
LWAMS-44-M4-12
R
Length
44
44
mm
M
Thread
M4
M4
P
Pitch
0.70
0.70
mm
LM
Length Of Thread Lm
12
12
mm
H1
Height H'
2.0
2.0
mm
T
Dimension T
12
12
mm
D1
Diameter D
12
12
mm
D
Diameter d
15
15
mm
H
Height H
19.5
19.5
mm
S0
Dimension h (0°)
13.2
13.2
mm
S90
Dimension h (90°)
12.70
12.70
mm
COL
Color of lever
Black
Black
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청