LXX-60-C16-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LXX - Indexing Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lxx/lxx.prj},{NB=LXX-60-C16-A},{CN=LXX-60-C16-A},{D=60},{C=16},{R=125},{H=71},{H1=39},{S=15},{A=11},{B=32},{B1=5},{T=1.3},{LC=18.5},{CS=5.2},{PCS=36},{NOT=0},{PS=50.0},{ALPHA=19},{MASS=620},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LXX - Indexing Lever
Bill of material
LXX-60-C16-A
CN
Catalog Number
LXX-60-C16-A
LXX-60-C16-A
D
Diameter D
60
60
mm
C
Diameter C H7
16
16
mm
R
Length R
125
125
mm
H
Height H
71
71
mm
H1
Height h
39
39
mm
S
Height s
15
15
mm
A
Diameter A
11
mm
B
Diameter B
32
mm
B1
Width b P9
5
5
mm
T
Height t +0.1 ~ 0
1.3
1.3
mm
LC
Height Lc
18.5
18.5
mm
CS
Diameter Cs
5.2
mm
PCS
Length Pcs
36
36
mm
NOT
No. of Teeth
0
0
mm
PS
Dimension Ps
50.0
50.0
mm
ALPHA
Angle
19
19
deg
MASS
Mass
620
620
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청