GN146-B40-56-1-BL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN146
GN146-k1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146/gn146_k1/gn_146_1.prj},{NB=GN146-B40-56-1-BL},{NORMNR=GN146},{NM=GN146-B40-56-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D11=40},{K=56},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.50},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=83},{L2=56},{L22=46.000},{M=42},{T=10},{X1=78},{X2=52},{Y1=108},{Y2=82},{P=3.000},{L23=46.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{RR1=3.000},{R1=10.000},{RX=126.100},{LX=20.000},{RRX=1.500},{MX=36.430},{L3=46.000},{RR2=1.500},{V1=28.000},{SW1=17.500},{SW1D=11.000},{LSH=45.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{SHX=0.400},{SHY=0.400},{XX=1.000},{SW2=8.000},{SW2D=5.000},{LL=35.000},{ML=11.400},{MH=14.000},{MY1=1.600},{MX1=1.600},{SW3=16.000},{VERS=2},{X=33.840},{Y=34.090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN146-1 - Pipe Joint - Flange (for Wall and Floor)
Bill of material
GN146-B40-56-1-BL
NM
Catalog number
GN146-B40-56-1-**
GN146-B40-56-1-**
NM2
Special order (a part)
Special order (a part)
D1
bore
B40
B40
K
Clamping length
56
56
mm
D2
bore
8.50
8.50
mm
D3
Clamp bolt
M10
M10
L1
83
83
mm
L2
56
56
mm
M
42
42
mm
T
10
10
mm
X1
78
78
mm
X2
52
52
mm
Y1
108
108
mm
Y2
82
82
mm
KH
Clamp lever d3
GN 911-M10-40
GN 911-M10-40
OB
Finish
blank
black
blank
black
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청