카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN191-1 - Pipe Joint - T-Cross (Pipe dia 12 - 18)
Bill of material
GN191-B14-B14-1-BL
NM
Catalog number
NM2
D1
bore
D2
bore
D3
Clamping screw
M6
K
Dimension
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
KLEMM
Clamp lever
GN 911-M6-22
OB
finish
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드