GN953-0002.5-AN-L-OR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN953
GN 953 L
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn953/gn953_l/gn953_l.prj},{NB=GN953-0002.5-AN-L-OR},{NORMNR=GN953},{EINBAULAGEN=AN},{VARIATIONEN=Skala oben auf Schräge(AN), Skala oben vorn(FN), Skala unten auf Schräge(AR), Skala unten vorn(FR)},{FARBE=OR},{AUSWAHL=orange(OR),grau(GR)},{ANZEIGE=0002.5},{STEIGUNG=2.5},{MAX=1000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN 953 - Position indicator numbers ascending clockwise
Bill of material
GN953-0002.5-AN-L-OR
NORMNR
Norm number
GN953
EINBAULAGEN
(View direction)
Scale up on inclined
Scale Up Front
Scale down on inclined
Scale down the front
Scale up on inclined
Scale Up Front
Scale down on inclined
Scale down the front
FARBE
Color
orange
gray
orange
gray
ANZEIGE
after one spindle revolution
0002.5
0002.5
STEIGUNG
is equal to the weight
2.5
2.5
MAX
rotation speed/min.
1000
1000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청