Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
HMLA-18 - ハンドル(グリップ付/キー溝あり)
部品表
HMLA-18-80-K6-R
NM
品番
HMLA-18-80-K6-R
NM2
カタログ標準品
D1
80 mm
D2
穴径H7
6 mm
D3
26 mm
D4
17 mm
B
13 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
26 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)