HMLA-18-80-K6-R
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
HMLA-18
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn_923_18/gn_923_18_r_k.prj},{NB=Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten HMLA-18-80-K6-R},{NM=HMLA-18-80-K6-R},{NM2=Standard product},{NORMNR=HMLA-18},{D1=80},{D2=6},{D3=26},{D4=17},{B=13},{H=7},{L1=16},{L2=26},{ZG=16},{MAT=Alu}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HMLA-18 - Handle (with grip / with keyway)
Bill of material
HMLA-18-80-K6-R
NM
Catalog number
HMLA-18-80-K6-R
NM2
Standard product
D1
80
mm
D2
Bore H7
6
mm
D3
26
mm
D4
17
mm
B
13
mm
H
7
mm
L1
16
mm
L2
26
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청