PPL-8-40-PP
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PPL - Lock Pin
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/ppl/ppl_pp.prj},{NB=PPL-8-40-PP},{CN=PPL-8-40-PP},{D=8},{L=40},{D1=10.0},{D2=7.9},{L1=9.8},{DD=21},{H=17.5},{D3=13.0},{A=2.8},{B=1.7},{SF=30},{MASS=21},{DX=5.300},{HX=2.800},{X1=1.250},{X2=1.500},{L1X=7.500},{D1X=1.292}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PPL-PP - Lock Pin with Plastic Pawl
Bill of material
PPL-8-40-PP
CN
Catalog Number
PPL-8-40-PP
PPL-8-40-PP
D
Diameter d -0.04 ~ 0
8
8
mm
L
Length L 0 ~ +0.4
40
40
mm
D1
Diameter d1
10.0
10.0
mm
D2
Diameter d2
7.9
7.9
mm
L1
Length L1
9.8
9.8
mm
DD
Diameter D
21
21
mm
H
Length H
17.5
17.5
mm
D3
Diameter d3
13.0
13.0
mm
A
Width a
2.8
2.8
mm
B
Width b
1.7
1.7
mm
SF
Shearing Force
30
30
kN
MASS
Mass
21
21
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청