PWBLT-8-30
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PWBLT - Ball Lock Pin with T - Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/pwblt/pwblt.prj},{NB=PWBLT-8-30},{CN=PWBLT-8-30},{D=8},{D1=9.5},{D2=18.0},{L1=8.2},{D3=48},{H=31.0},{B=20.5},{L=30},{SLOAD=38},{MASS=42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PWBLT - Ball Lock Pin with T - Handle
Bill of material
PWBLT-8-30
CN
Catalog Number
PWBLT-8-30
PWBLT-8-30
D
Dimension d
8
8
mm
D1
Dimension d1
9.5
9.5
mm
D2
Dimension d2
18.0
18.0
mm
L1
Dimension L1
8.2
8.2
mm
D3
Dimension D
48
48
mm
H
Dimension H
31.0
31.0
mm
B
Dimension B
20.5
20.5
mm
L
Dimension L
30
30
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청